MP-988Z Kattokannatin MP-FDV
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-988Z Kattokannatin MP-FDV
REF. MP-988Z
1467379
GTIN.
7394333032931
Katto/lattiakannatin MP-FDV 3000Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 41 mm |
Profiilin korkeus | 41 mm |
Malli / Tyyppi | C-profiili, kaksipuolinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 17.84 kg |