MP-990E Lukkoruuvi
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-990E Lukkoruuvi
REF. MP-990E
1467773
GTIN.
7394333157153
Lukkoruuvi
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | 8.8 (teräs) |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kannan muoto | neliökanta |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Pituus kuvun alareunaan | 20 mm |
Kierteen pituus | 15 mm |
Täyskierteinen | Ei |
Ruuvausjärjestelmä | muu |
---|---|
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Pään halkaisija | 20 mm |
Avainpään korkeus | 4.5 mm |
Mutterilla | Kyllä |
Itselukittuva | Ei |