![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AMJK2-WEB-R.jpg)
Ohjaustarvike AMJK2 JOUSIKIINNIKEPARI
Ensto Monix
ENSTO
Ohjaustarvike AMJK2 JOUSIKIINNIKEPARI
REF. AMJK2
4364172
GTIN.
6418584168445
Ohjaustarvike AMJK2 JOUSIKIINNIKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | ruostumaton teräs |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 15 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO