Ovi Koko 358 x 366 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Ovi Koko 358 x 366 mm
REF. NID4040
3440995
GTIN.
6438100124311
Ovi Koko 358 x 366 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | sisäovi |
---|---|
Ikkunallinen ovi | Ei |
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 400 mm |
Syvyys | 20 mm |
EMC-versio | Ei |
---|---|
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |