Päätykappale 6900-10 MUOVI
MP Cable Ladders Steel
Private Label
Päätykappale 6900-10 MUOVI
REF. MP-6900-10
1474510
GTIN.
7394333399010
Päätykappale 6900-10 MUOVI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 67 mm |
Leveys | 21 mm |
Syvyys | 25 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | punainen |