Peitetulppa H/ø 12/39 mm
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Peitetulppa H/ø 12/39 mm
REF. PT34.29
GTIN.
6418677168673
Peitetulppa H/ø 12/39 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | PG |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 29 |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | messinki |
Pinnan suojaus | nikkelöity |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Iskunkestävyys | Ei |
---|---|
Väri | messinki |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Paineen tasaus | Ei |