Peitetulppa Setti
Ensto Cubo D
ENSTO
Peitetulppa Setti
REF. DCP1
3443933
GTIN.
6418677151149
Peitetulppa Setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kulmasarja |
---|---|
Leveys | 31 mm |
Korkeus | 43 mm |
Syvyys | 7.7 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO