Pinta-asennusvalaisin OPU30LBL IP65 3000LM 840 GL BL
Ensto Opus
ENSTO
Pinta-asennusvalaisin OPU30LBL IP65 3000LM 840 GL BL
REF. OPU30LBL
4503246
GTIN.
6438389011906
Pinta-asennusvalaisin OPU30LBL IP65 3000LM 840 GL BL
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäasennus | Ei |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Ei |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | musta |
Suojuksen materiaali | läpinäkyvä lasi |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
---|---|
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | keskileveä säde 20-40° |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Suojausluokka | I |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20-30 °C |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 28 W |
Valaisimen tehokkuus | 107 lm/W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 3000 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Tehokerroin | 0.95 |
Leveys | 165 mm |
Korkeus/syvyys | 100 mm |
Pituus | 165 mm |
Upotushalkaisija | 140 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Lataukset
3 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
Valonjakotiedosto
VALITSE TOIMINTO