Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 9x16A IP54 63A
Esteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 9x16A IP54 63A
REF. EVS163.15P
3440815
GTIN.
6410034408156
Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 9x16A IP54 63A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 15 |
Suorien lähtöjen määrä | 9 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 6 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 1 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Korkeus | 300 mm |
Leveys | 400 mm |
Syvyys | 130 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO