![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EHK210_500PS-WEB-R.jpg)
Ryhmäkeskuskotelo EHK210.500PS IP20C
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskuskotelo EHK210.500PS IP20C
REF. EHK210.500PS
3301657
GTIN.
6438100362195
Ryhmäkeskuskotelo EHK210.500PS IP20C
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Suojuksen tyyppi | kansi |
Kannen muoto | suljettu |
Oven tyyppi | yksittäinen |
Lukolla | Ei |
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 210 mm |
Syvyys | 100 mm |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9016 |
Laajennusmahdollisuus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Lataukset
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO