Salpa Pari
Ensto Cubo W
ENSTO
Salpa Pari
REF. WQL1.1
3442896
GTIN.
6418677174902
Salpa Pari
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 25 mm |
Korkeus | 75 mm |
Syvyys | 20 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |