Saranaruuvi Ura-/ristipää, sininen PA
Ensto Cubo O
ENSTO
Saranaruuvi Ura-/ristipää, sininen PA
REF. OLSH1
3444090
GTIN.
6418677174247
Saranaruuvi Ura-/ristipää, sininen PA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | nivel |
---|---|
Leveys | 15 mm |
Korkeus | 95 mm |
Syvyys | 14 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | sininen |
RAL-numero | 7035 |