Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Ensto Cubo O
ENSTO
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
REF. OFL1
3444974
GTIN.
6418677164781
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 19 mm |
Korkeus | 40 mm |
---|---|
Syvyys | 35.5 mm |
Lataukset
2 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO