Seinäasennussarja Set of 4
Ensto Cubo N
ENSTO
Seinäasennussarja Set of 4
REF. NFL3
3427955
GTIN.
6438100205003
Seinäasennussarja Set of 4
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | asennussarja |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 800 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 600 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 300 mm |
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 30 mm |
---|---|
Syvyys | 25 mm |
Materiaali | muovi |
Väri | musta |
RAL-numero | 9003 |