Seinäkannake NSP45 4kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSP45 4kN
REF. SYS-NSP45
1441523
GTIN.
6438269328490
Seinäkannake NSP45 4kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 590 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 100 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Väri | alumiini |