Skip to main content
Logo print

Sisäkulma DLPLUS 60X20 VAL PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Sisäkulma DLPLUS 60X20 VAL PVC

REF. LG-030291 1473221 GTIN. 3245060302917

Säädettävä sisäkulma 60x20 mm DLPlus-asennuskanavalle.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 60-120 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Kotelointiluokka (IP) muu
Suojakalvolla Ei
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 34.9 mm
Korkeus 63.2 mm
Syvyys 34.9 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024