Sysäysrele 230V, 2NO, 16A
CX³
Legrand
Sysäysrele 230V, 2NO, 16A
REF. LG-412412
2738001
GTIN.
3245064124126
Sysäysrele CX3, 230V, 2NO, 16A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Toiminto | mekaaninen keskusohjaukseen |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Ohjausjännite 1 | 210-250 V |
---|---|
Ohjausjännite 1:n tyyppi | AC |
Ohjausjännite 1:n taajuus | 50-60 Hz |
Leveys | 17.8 mm |
Korkeus | 95 mm |
Syvyys | 70.2 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Sopimus
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
VALITSE TOIMINTO