![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033327-LEGRAND-1000.jpg)
Tasokulma DLPLUS 32X16 VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Tasokulma DLPLUS 32X16 VAL PVC
REF. LG-033327
1473254
GTIN.
3245060333270
Säädettävä tasokulma 32x16 mm DLPlus-johtolistaan.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
---|---|
Kulma | 85-95 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
---|---|
Suojakalvolla | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 32 mm |
Korkeus | 16 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO