Skip to main content
Logo print

TB45-2 Al 45x19x3000 MUS

Cable Trunking Al Ductel MP Bolagen

TB45-2 Al 45x19x3000 MUS

REF. MP-TB45-2 1441975 GTIN. 6438269318736

Ensto Ductel 45 mm kansi johtokanaville sekä pienkanaville. Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Leveys 45 mm
Pituus 3000 mm
Malli / Tyyppi profiloitu
Materiaali alumiini
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Pinnan suojaus muu
Väri musta
RAL-numero 9005
Suojakalvolla Kyllä
Korkeus 19 mm

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024