TBA18-1 Al 184x49x3000 AN
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBA18-1 Al 184x49x3000 AN
REF. MP-TBA18-1
1420607
GTIN.
7394333402116
Ductel Alumiini pienkanava, anodisoitu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 49 mm |
---|---|
Leveys | 184 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9016 mm² |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinteiden paneelien määrä | 3 |
Kiinnitystapa | muu |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Suojakalvolla | Kyllä |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |