TBA22-3 Al 32x6x3000 VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBA22-3 Al 32x6x3000 VAL
REF. MP-TBA22-3
1420786
GTIN.
7394333402161
Ductel Alumiini pienkanavan kansi, VAL
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 32 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | märkälakattu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
RAL-numero | 9010 |