TBA32-1 Al 54x7,5x3000 AN
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBA32-1 Al 54x7,5x3000 AN
REF. MP-TBA32-1
1420685
GTIN.
7394333402192
Ductel alumiinipienkanavan kansi, anodisoitu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 54 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |