TBK1 Kiinnike VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBK1 Kiinnike VAL
REF. MP-TBK1
1420648
GTIN.
7394333402635
Nippusidepidike johtokanavien kaapeliasennuksiin.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 10.5 mm |
---|---|
Korkeus | 9 mm |
Kiinnittimen pituus | kiinteä |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Kiinnitystapa | napsautettava |
Potentiaalintasaus | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |