TBO220-3 Läpivientikaulus VAL
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TBO220-3 Läpivientikaulus VAL
REF. MP-TBO220-3
1420743
GTIN.
7394333402765
Ductel läpivientikaulus, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 271 mm |
---|---|
Syvyys | 106 mm |
Kanavan asennustapa | seinä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
RAL-numero | 9010 |