TDH1 Johtohylly
Cable Trunking Al Ductel
MP Bolagen
TDH1 Johtohylly
REF. MP-TDH1
1414800
GTIN.
7394333551234
Ductel Johtohylly
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 14 mm |
---|---|
Pituus | 1000 mm |
Malli / Tyyppi | yksittäinen |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Kiinnitystapa | asettamalla |