![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-ELTE6-BT-WEB-R.jpg)
Termostaatti elektroninen Termostaatti Tupa-lämmittimiin
Ensto Tupa
ENSTO
Termostaatti elektroninen Termostaatti Tupa-lämmittimiin
REF. ELTE6-BT
8127260
GTIN.
6438100339289
Termostaatti elektroninen Termostaatti Tupa-lämmittimiin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | merkkikohtainen |
---|---|
Teholähteen tyyppi | 230 V AC |
Liitäntätyyppi | kolmi-/nelijohtiminen |
Vastaanotin | Kyllä |
Ulkoinen anturi | Ei |
Säätötapa | P |
Lämmitys | Kyllä |
Lämmitinlähtöjen määrä | 1 |
Jäähdytyslähtöjen määrä | 0 |
Säädettävä poikkeama | Ei |
Lämpötila luettavissa | Kyllä |
Ääni-indikaattori | Ei |
Ilmaisimen / anturin tyyppi | vastusilmaisin |
Asennustapa | muu |
---|---|
Sisältää näytön | Ei |
Käyttö | väännin |
Talousvesipiiri | Ei |
Maksimikontaktijännite | 230 V |
Kosketinkuorma max. | 8.3 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP00 |
Rajähdyssuojattu | Ei |
Väri | muu |
Korkeus | 143 mm |
Leveys | 45 mm |
Syvyys | 92 mm |
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | 0.3 W |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO