![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-2128REG-WEB-R.jpg)
Tulo/lähtöyksikkö KNX Binäärivastaanotin8x12-48V
Jung KNX Products
ENSTO
Tulo/lähtöyksikkö KNX Binäärivastaanotin8x12-48V
REF. 2128REG
2818091
GTIN.
4011377084872
Tulo/lähtöyksikkö KNX Binäärivastaanotin8x12-48V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
---|---|
LED-ohjaus | Ei |
LED-indikoinnilla | Ei |
Tulojen lukumäärä | 8 |
Jännitetyyppi (tulojännite) | AC/DC |
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO