Umpilaippa B-koko ilman tiivistettä
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Umpilaippa B-koko ilman tiivistettä
REF. F1151
3443959
GTIN.
6418677171833
Umpilaippa B-koko ilman tiivistettä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 137 mm |
Korkeus | 48 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Ei |