Valaisinpylväs VP225050/V 2M 50MM VA
Ensto Columns
ENSTO
Valaisinpylväs VP225050/V 2M 50MM VA
REF. VP225050/V
4603109
GTIN.
6417081800094
Valaisinpylväs VP225050/V 2M 50MM VA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Sylinterimäinen |
---|---|
Olakepylväs | Ei |
Latvan halkaisija | 50 mm |
Alaosan halkaisija | 50 mm |
Seinämän paksuus | 1.25 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Jalusta | Ei |
Valaisinpylvään varsi | Ei ole |