Valonsäädin KNX Yleishimmennin 1x500W
Jung KNX Products
ENSTO
Valonsäädin KNX Yleishimmennin 1x500W
REF. 3901REGHE
2818179
GTIN.
4011377117006
Valonsäädin KNX Yleishimmennin 1x500W
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Malli / Tyyppi | himmennystoimilaite |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
---|---|
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
Paikallis-/käsiohjattu | Kyllä |
LED-indikoinnilla | Kyllä |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Rinnankytkentämahdollisuus | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO