Valonsäädin Koje, Kiertonuppiohj. 1-10V
Jung Products
ENSTO
Valonsäädin Koje, Kiertonuppiohj. 1-10V
REF. 240-10
2621251
GTIN.
4011377416406
Valonsäädin Koje, Kiertonuppiohj. 1-10V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 50 mA |
Nimellisvirta | 6 A |
Nimellisjännite | 230 V |
Himmennys 1-10 V | Kyllä |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Käyttötapa | väännin/painike |
---|---|
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Ei |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO