![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-UDS4REGHEFI-WEB-R.jpg)
Valonsäädin Universal, DIN-kisko, 4-kan.
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Valonsäädin Universal, DIN-kisko, 4-kan.
REF. UDS4REGHEFI
2818336
GTIN.
6418677341151
Valonsäädin Universal, DIN-kisko, 4-kan.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Malli / Tyyppi | ohjausyksikkö |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 8 |
---|---|
Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
Paikallis-/käsiohjattu | Kyllä |
LED-indikoinnilla | Kyllä |
Lähtöjen lukumäärä | 4 |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Enimmäisohjausvirta | 80 mA |
Rinnankytkentämahdollisuus | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO