Valurasia ELWV37378 C2 Fe 370x370x80
Floor Boxes Elwo
ENSTO
Valurasia ELWV37378 C2 Fe 370x370x80
REF. TFB-ELWV37378
1404584
GTIN.
6438100356279
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 370 mm |
---|---|
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus | 80 mm |
Syvyys | 370 mm |
Leveys | 370 mm |
Korkeus | 80 mm |
---|---|
Asennusaukon muoto | neliö |
Seinämän materiaali | teräs |
Pohjalevy | Kyllä |