Valurasia ELWV593712 590x370x120
Floor Boxes Elwo
ENSTO
Valurasia ELWV593712 590x370x120
REF. TFB-ELWV593712
1414703
GTIN.
6438269319405
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennusaukko | suorakulmainen |
---|---|
Leveys | 370 mm |
Pituus | 590 mm |
Sivuseinän/pohjan materiaali | teräs |
---|---|
Pintamateriaali | teräs |