Vastamutteri muovi H/ø 6/30 mm, Pk16
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Vastamutteri muovi H/ø 6/30 mm, Pk16
REF. PMR444.16
1726016
GTIN.
6418677170973
Vastamutteri muovi H/ø 6/30 mm, Pk16
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | PG |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 16 |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Iskunkestävyys | Kyllä |
Väri | harmaa |