X-kappale DLPLUS 75X75X35 VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
X-kappale DLPLUS 75X75X35 VAL PVC
REF. LG-030316
1473228
GTIN.
3245060303167
Haaroitusrasia DLPlus johtokanavaan. Mahdollistaa jatkamisen neljään eri suuntaan.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 75 mm |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Syvyys | 35 mm |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Halogeeniton | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
---|---|
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Merkintäpaikka | Ei |
Varustettu oven tai kannen kanssa | Ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO