-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15020G-WEB-R.jpg)
1932289
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15030G-WEB-R.jpg)
1932290
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15040G-WEB-R.jpg)
1933200
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15050G-WEB-R.jpg)
1932297
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15060G-WEB-R.jpg)
1932299
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15070G-WEB-R.jpg)
1935063
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 7m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15080G-WEB-R.jpg)
1932294
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL220T15010G-WEB-R.jpg)
1932288
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15010G-WEB-R.jpg)
1933213
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15020G-WEB-R.jpg)
1933214
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15030G-WEB-R.jpg)
1933215
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15040G-WEB-R.jpg)
1933216
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15050G-WEB-R.jpg)
1933217
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15060G-WEB-R.jpg)
1933218
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15070G-WEB-R.jpg)
1934792
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 7m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T15080G-WEB-R.jpg)
1933219
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x1,5mm² HF har 8m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25010G-WEB-R.jpg)
1934799
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 1m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25020G-WEB-R.jpg)
1934800
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25030G-WEB-R.jpg)
1934801
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25040G-WEB-R.jpg)
1934868
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 4m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25050G-WEB-R.jpg)
1934869
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 5m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25060G-WEB-R.jpg)
1934870
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 6m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25070G-WEB-R.jpg)
1934871
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 7m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL120T25080G-WEB-R.jpg)
1934872
Pistoliitinjohtosarja HF 2n naaras 2x2,5mm² HF har 8m