Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Yksikköjen määrä
-
Nimellismitta
-
Nimellismitta
-
Kasetin korkeus
-
Rasian asennustapa
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Liitäntätila
-
Asennusaukko
-
Vaaituskorkeus
-
Laitteen tyyppi
-
Asennusaukon koko
-
Lattian kunnossapito
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Vedonpoistomahdollisuus
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Lattiarasian materiaali
-
Pintamateriaali
-
Pohjakanava
-
Sivuseinän/pohjan materiaali
-
Upotuspituus
-
Upotusleveys
-
Minimi asennussyvyys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWO25256
1414700
1414700
Lattiarasia ELWO25256 Fe C2 2kN 250x250x60
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELWV373712
1414702
1414702
Valurasia 370x370x120 Fe
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBF1
1420640
1420640
Universal box single,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELP2525
1414704
1414704
Asennuskehys ELP 2525 250x250
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Floor Boxes Elwo
REF. TFB-ELW08.1K
1414705
1414705
Liitinlevy ELW 08.1K
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän