Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Kuorinta-alue
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kuoritun osan pituus
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25010G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL510T25010G
1932188
1932188
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 1m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25020G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL510T25020G
1937051
1937051
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25030G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL510T25030G
1937052
1937052
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25040G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL510T25040G
1932278
1932278
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 4m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25050G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL510T25050G
1937053
1937053
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 5m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCL510T25060G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet Cable Sets Standard
REF. NCL510T25060G
1937054
1937054
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 6m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän