Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Työpituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-311S6
1467575
1467575
MP-311S6 Valaisinkisko 75S 6 m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-311SV6
1406785
1406785
311SV6 C2 Fe val.kisk.75mm MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-311V6
1467576
1467576
311V6 C2 Fe val.kisk.75mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-321S6
1467577
1467577
321S6 C2 Val.kisko 100mm EZn
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-321SV6
1406784
1406784
321SV6 C2 Val.kisko 100mm EZn
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Luminaire Rail Steel
REF. MP-321V6
1467578
1467578
321V6 C2 Fe val.kisk.100mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän