Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Läpinäkyvä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Rasian asennustapa
-
Materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Kiinnitysrengas
-
Liitäntätila
-
Soveltuu
-
Materiaalin laatu
-
Käyttö
-
Pölysuojakannella
-
Laitteen tyyppi
-
Asennusaukon koko
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Vedonpoistomahdollisuus
-
Asennustapa
-
Painettava merkintä
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Merkinnällä
-
Valolla
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Vedonpoistin
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Moduulien lukumäärä
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Kiskoilla/jatkoilla
-
Vikavirtasuojaus
-
Liitinten lukumäärä
-
Pienoissulakkeella
-
Eristetyt liittimet
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Eristetty ruuviliitos
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Upotussyvyys
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-2ESWFI
1404330
1404330
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 2-os., musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-2EWWFI
1404329
1404329
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 2-os., valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4ESWFI
1404331
1404331
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 4-os., musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-1520-4EWWFI
1404332
1404332
Kanavapistorasia Maad. pistorasia eDuct, 4-os., valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-KEY-SWFI
1404409
1404409
Kanavadatarasia eDuct, KEY-liittimille,musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto eDuct Socket Outlets
REF. EDUCT-KEY-WWFI
1404402
1404402
Kanavadatarasia eDuct KEY-liittimille, valk
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-XTBF1
1420337
1420337
Kojerasia XTBF1
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-XTBF1211
1420316
1420316
Kojerasia XTBF1211
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-XTBF2
1420338
1420338
Kojerasia XTBF2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBF11
1420644
1420644
Strain relief,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBF2
1420641
1420641
Universal box double,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
Cable Trunking Al Ductel
REF. MP-TBF1
1420640
1420640
Universal box single,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän