Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Jakokorkeus
-
Materiaali
-
Soveltuu
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Kiinnitysreiät
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Mutterilla
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Kierteen nousu
-
Aluslevyllä
-
Vasenkätinen kierre
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Täyskierteinen
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-170P
1467506
1467506
MP-170P Päätykappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-137Z4
1406810
1406810
137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-939R
1467344
1467344
Kiinnitystarvike Pot.tas.r. 7,5xM8x16mm 10kpl
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-903Z
1468895
1468895
MP-903Z Kulmakiinnitin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-937Z
1467342
1467342
Pack of 50 screws M8x16 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän