Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Ensiöjännite 1
-
Taittuva
-
Energiankulutus
-
Materiaali
-
Laajennettavissa
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Käyttöjännite
-
Toisiojännite 1
-
Muoto
-
Pituus
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
USB-tehonlähteellä
-
Kiiltoaste
-
Malli / Tyyppi
-
Kiiltoaste
-
Kiiltoaste
-
Asennustapa
-
Mitoitusteho
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Laitteen leveys
-
Laitteen korkeus
-
Mahdollista asentaa piirilevylle
-
Laitteen syvyys
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Laajennettava
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Ylijännitesuojaus
-
Päätesuodin
-
HDMI-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
Audioliittimien määrä
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6A -liittimien määrä
-
Tyhjien moduulipaikkojen määrä
-
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä
-
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
-
Halkaisija
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Langaton
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Iskunkestävyysluokka
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisvirta-alue
-
Nimellisvirta-alue
-
Nimellisvirta-alue
-
Taajuus
-
Valmiustilan kulutus
-
Valmiustilan kulutus
-
Pakollinen nolla
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Liittimien lkm
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654712
1473434
1473434
1S USB A+C 15W RJ45 ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654713
1473436
1473436
1S USB A+C 15W RJ45 ALU SK
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654712F
1473435
1473435
1S USB A+C 15W RJ45 ALU PL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654713F
1473437
1473437
1S USB A+C 15W RJ45 ALU PL SK
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654710
1473430
1473430
1S USB A+C 15W RJ45 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654710F
1473431
1473431
1S USB A+C 15W RJ45 VAL PL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Mosaic
REF. LG-077638L
1473404
1473404
Disq 80 IQ virtalähde 25W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Mosaic
REF. LG-077641L
1473407
1473407
Disq80 latausalusta Ø80mm ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Mosaic
REF. LG-077642L
1473408
1473408
Disq80 latausalusta Ø80mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Mosaic
REF. LG-077643L
1473409
1473409
Disq80 latausalusta Ø80mm MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Mosaic
REF. LG-077640L
1473406
1473406
Disq80 alusta+laturi 15W ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Mosaic
REF. LG-077645L
1473410
1473410
4xalusta+laturi 15W ALU johdot
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654716
1473442
1473442
1S USB A+C 15W KPLV ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654715
1473440
1473440
1S USB A+C 15W KPLV MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654715F
1473441
1473441
1S USB A+C 15W KPLV MUS PL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654711
1473432
1473432
1S USB A+C 15W RJ45 MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654711F
1473433
1473433
1S USB A+C 15W RJ45 MUS PL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654716F
1473443
1473443
1S USB A+C 15W KPLV ALU PL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654714
1473438
1473438
1S USB A+C 15W KPLV VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Disq 80
REF. LG-654714F
1473439
1473439
1S USB A+C 15W KPLV VAL PL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän