Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3443412
Asennuskotelo ABS Koko 75 x 125 x 125 mm
3443512
Asennuskotelo ABS Koko 75 x 125 x 125 mm
3449726
Asennuskotelo ABS Koko 100 x 100 x 35 mm
3449727
Asennuskotelo ABS Koko 100 x 100 x 35 mm
3449730
Asennuskotelo ABS Koko 100 x 100 x 60 mm
3449731
Asennuskotelo ABS Koko 100 x 100 x 60 mm
3449736
Asennuskotelo ABS Koko 125 x 125 x 35 mm
3449737
Asennuskotelo ABS Koko 125 x 125 x 35 mm
3449740
Asennuskotelo ABS Koko 125 x 125 x 50 mm
3449741
Asennuskotelo ABS Koko 125 x 125 x 50 mm
3449744
Asennuskotelo ABS Koko 125 x 125 x 60 mm
3449745
Asennuskotelo ABS Koko 125 x 125 x 60 mm
3444812
Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
3444813
Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
3446814
Kosketussuoja Saranasivu 400 mm
3444814
Kosketussuoja Saranasivu 400 mm
3446815
Kosketussuoja Saranasivu 600 mm
3446816
Kosketussuoja Saranasivu 600 mm
3444848
Yhdyskappale 300 mm sivuille
3444849
Yhdyskappale 400 mm sivuille
3444843
Yhdyskappale 300 mm sivuille, setti
3444844
Yhdyskappale 400 mm sivuille, setti
3444989
Asennusruuvi Fe DIN-kisko profiili, M5x6
3446864
Tippumissuoja 300 mm sivulle, PP