Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Integroitu väliseinä
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-722HR
1468860
1468860
722HR Fe C5-M Lankah. 120 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-724HR
1468869
1468869
MP-724HR Lankahylly 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-726HR
1468881
1468881
MP-726HR Lankahylly 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-719R
1467201
1467201
719R AISI C5-M 55mm 2,5m 316L
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-727R
1467229
1467229
MP-727R Lankahylly 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-720R
1467205
1467205
720R Fe C5-M Lankahylly 75 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-725HR
1468875
1468875
MP-725HR Lankahylly 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-724R
1467217
1467217
MP-724R Lankahylly 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-725R
1467221
1467221
MP-725R Lankahylly 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-726R
1467225
1467225
MP-726R Lankahylly 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-727HR
1468887
1468887
MP-727HR Lankahylly 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-722R
1467209
1467209
722R Fe C5-M Lankahylly 120 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän