Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Aluslevyllä
-
Vasenkätinen kierre
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Täyskierteinen
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-731Z4
1468893
1468893
731Z4 Fe C4 Z4 Yleiskiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-730Z4
1468892
1468892
730Z4 Fe C4 liitoskappale
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-732R
1467239
1467239
732R C5-M kulmajatko 316L
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Mesh Trays
REF. MP-737Z
1467251
1467251
Angle brack wire mesh tray FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP BOLAGEN
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-937Z
1467342
1467342
Pack of 50 screws M8x16 FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän