Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Liitäntätapa
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-324S
1467115
1467115
MP-324S Jatkokappale 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-378V
1467651
1467651
MP-378V Nivelliitos 500mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-388S
1467652
1467652
MP-388S Nivelliitos 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-388V
1467653
1467653
MP-388V Nivelliitos 600mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-344S
1467119
1467119
344S Fe C2 200mm Max. 150kg
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-354S
1467123
1467123
MP-354S Jatkokappale 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-384S
1467135
1467135
MP-384S Jatkokappale 600mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-328S
1467642
1467642
MP-328S Nivelliitos 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-358S
1467646
1467646
MP-358S Nivelliitos 300mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-328SV
1406877
1406877
MP-328SV C2 Nivelliitos 100
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-348SV
1406879
1406879
MP-348SV C2 Nivelliitos 200
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-358SV
1406881
1406881
MP-358SV C2 Nivelliitos 300
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-368SV
1406883
1406883
MP-368SV C2 Nivelliitos 400
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-378SV
1467385
1467385
MP-378SV Nivelliitos 500mm MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-388SV
1406885
1406885
MP-388SV C2 Nivelliitos 600
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-374S
1467131
1467131
MP-374S Jatkokappale 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-328V
1467643
1467643
MP-328V Nivelliitos 100mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-348V
1467645
1467645
MP-348V Nivelliitos 200mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-358V
1467647
1467647
MP-358V Nivelliitos 300mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-368S
1467648
1467648
MP-368S Nivelliitos 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-368V
1467649
1467649
MP-368V Nivelliitos 400mm VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-378S
1467650
1467650
MP-378S Nivelliitos 500mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-364S
1467127
1467127
MP-364S Jatkokappale 400mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-348S
1467644
1467644
MP-348S Nivelliitos 200mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän