Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Materiaalin laatu
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Ruuvikaulan neliön mitta
-
Aluslevyllä
-
Vasenkätinen kierre
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Täyskierteinen
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Itselukittuva
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-947Z
1467473
1467473
MP-947Z Ruuvisarja Z M10x20 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-203Z
1467092
1467092
MP-203Z Vaakanivelliitos FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-202Z
1467091
1467091
MP-202Z Pystynivelliitos FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-206Z
1467842
1467842
MP-206Z Jatkokappale FZ-hyllyt
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-204Z
1467425
1467425
MP-204Z Kulmakii. FZ-Tikash. Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-205Z
1467423
1467423
MP-205Z Jatkokap. FZ-Tikash. Z
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-201Z
1467090
1467090
MP-201Z Jatkokappale FZ-hyllyt
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän