Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Avaimen leukaväli
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Hitsattava
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Nylonrenkaalla
-
Kulma
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kierteen nousu
-
Ulkohalkaisija
-
Vasenkätinen kierre
-
Kierre
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Halogeeniton
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-044R
1467629
1467629
MP-044R Mutteri R
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-731Z4
1468893
1468893
731Z4 Fe C4 Z4 Yleiskiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-FZ-920Z
1467868
1467868
MP-FZ-920Z Fe C4 Kattokiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-768Z
1467293
1467293
Keskikannake MP-768Z Keskikannatin kierret.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän