Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Avaimen leukaväli
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Hitsattava
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Nylonrenkaalla
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Sarana
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kierteen nousu
-
Ulkohalkaisija
-
Säädettävä
-
Vasenkätinen kierre
-
Kierre
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Halogeeniton
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-044R
1467629
1467629
MP-044R Mutteri R
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-758R
1467275
1467275
MP-758R Keskikannatintuki
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Mesh Trays
REF. MP-767R
1467289
1467289
MP-767R Keskikannatintuki
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-759R
1467278
1467278
MP-759RKeskikannatin kierret.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-731R
1467236
1467236
731R Fe C5-M Yleiskiinnike HST
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-760R
1467281
1467281
MP-760R Kattokiinnike kierret.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Private Label
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-768R
1467291
1467291
Keskikannake MP-768R Keskikannatin kierret.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän